Julkaise tuotteesi
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
    Marvin

    Modern Awning Push Out Window

    4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Awning lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Awning can be used on its own or as a complement to direct glaze or casement windows for design versatility.  Features of the Modern Awning Window:  Features a sleek and modern form;  Push out or crank out versions available;  Exclusive rotating handle design;  Numerous configurations and sizes available;  Available in heights up to 5 feet or widths up to 8 feet;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG Low E2 with Argon -0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 with Argon - 0.20;  Available with screen option and Lock Status Sensor.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin_mnaw-p
    • TuoteperheSignature
    • TuoteryhmäModern Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-20
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Awning Window
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 19 11
    • OmniClass-nimikeComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat