Julkaise tuotteesi
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

  • Through wall overflow application.
  • 4″ flange.
  • Aluminum clamping ring for securing all membranes.
  • Single and 2 ply roofing.
  • Long term durability.
  • 2 ¾” pipe size.
  • 11″ pipe length, longer pipes available.
  • Stainless steel fasteners.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Roof Drains, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteclamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat