Julkaise tuotteesi
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Tekniset tiedot
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors