Julkaise tuotteesi
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Arkistoitu

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Tekniset tiedot
  • www.siemens.com/specifications
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • TuoteperheLV switchboard
  • TuoteryhmäPower disctribution boards
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2017-12-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • UNSPSC-nimiSwitchgear systems
  • UNSPSC-koodi39121105
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLow voltage switchgear
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLow-Voltage Switchgear
  • OmniClass-numero23-35 31 31
  • OmniClass-nimikeSwitchgear
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution