Julkaise tuotteesi
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Tekniset tiedot
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGHA
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäGHA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2300
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)700
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical fittings
  • UNSPSC-koodi39121311
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11 11
  • OmniClass-nimikeElectronic Controlled Distribution Switchgear