Julkaise tuotteesi
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

Tekniset tiedot
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Simplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers