Julkaise tuotteesi
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

Tekniset tiedot
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72-Sure-Check-Valve
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSure Check™ Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers