Julkaise tuotteesi
NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NCB / NCB‑E Primary Boiler Manifold (Legacy)

• Primary loop manifold designed to work on NCB and NCB‐E models for fast, clean installations.

• 1 year warranty from date of purchase.

Tekniset tiedot
  • Model GFFM-MCOZUS-001

    Width 16"

    Depth 14.4"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | SWEAT

    Connection Size (Ø) 1" | 1 1/4 | 1/4 | 3/4

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGFFM-MCOZUS-001
  • TuoteperhePlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • TuoteryhmäLegacy Primary Boiler Manifolds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket