Julkaise tuotteesi
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    Ota yhteyttä brändiin Novacolor

    Tekniset tiedot
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAfrica
    • TuoteperheDecorative products
    • TuoteryhmäMetallics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusKoostumus
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
    • OmniClass-numero23-15 21 11 13
    • OmniClass-nimikeTextured Paints
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes