Julkaise tuotteesi
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Ota yhteyttä brändiin Novacolor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSwahili-Opaco
  • TuoteperheDecorative products
  • TuoteryhmäMetallics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
  • OmniClass-numero23-15 21 11 13
  • OmniClass-nimikeTextured Paints
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes