Julkaise tuotteesi
ELIA EL

ELIA EL

Painevaletusta alumiinista valmistettu LED-valaisin katto- tai seinäasennukseen, ihanteellinen ulko- ja sisätilojen valaistukseen, kuten portaisiin, käytäviin ja huoltotiloihin. Valaisin on selkälinjainen ja se on helppo ja yksinkertainen asentaa.
Tekniset tiedot
  • - Saatavana mustana tai valkoisena, opaalihäikäisysuoja on polykarbonaattia, värilämpötilat 3 000 K, 4 000 K ja 5 700 K ja värintoistoindeksi yli 80 - Suunniteltu kestämään lämpötilan vaihteluita -20 °C:sta + 50 °C:seen, ja se on pöly- ja vesitiivis (IP65). Sen iskunkestävyys on IK08 - Kevyt ELIA EL on helppo asentaa valaisimen pohjassa olevan pikaliittimen ja kaapeliläpiviennin ansiosta - Alla luetellut tuotenumerot, joilla on MOQ, edellyttävät vähimmäistilausmäärää. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi tietoa saatavuudesta, toimitusajoista ja tilausmääristä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelia-el
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäBulkhead
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania