Julkaise tuotteesi
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Tekniset tiedot
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAPP15
    • TuoteperheWall profiles
    • TuoteryhmäListellos and Work Tops
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2700
    • Leveys (mm)15
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall hangings
    • OmniClass-numero23-13 17 00
    • OmniClass-nimikeProfiles
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES