Julkaise tuotteesi
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
Tekniset tiedot
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBSR
  • TuoteperheSystems for balconies
  • TuoteryhmäBalcony perimeter profile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)2700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • OmniClass-numero23-13 17 00
  • OmniClass-nimikeProfiles
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage