Julkaise tuotteesi
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Tekniset tiedot
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFSF
  • TuoteperheStair nosing profiles
  • TuoteryhmäWhile laying
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)2700
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • OmniClass-numero23-17 23 17 11 13
  • OmniClass-nimikeStair Nosings
  • CSI UniFormat II -koodiC20
  • CSI UniFormat II -nimikeSTAIRS