Julkaise tuotteesi
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Tekniset tiedot
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSWR
    • TuoteperheStair nosing profiles
    • TuoteryhmäInnovative solutions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1.6
    • Leveys (mm)25
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • OmniClass-numero23-17 23 17
    • OmniClass-nimikeStairs
    • CSI UniFormat II -koodiC20
    • CSI UniFormat II -nimikeSTAIRS