Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/0c29565f-54fa-4cf0-97a5-870155ec7af8
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roca
Seuraa
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
This product is only available for the Argentinian market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1230080XX8200
Tuoteperhe
Basins
Tuoteryhmä
Hall
Julkaisupäivä
2024-01-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
115
Leveys (mm)
255
Syvyys (mm)
515
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.roca.com.ar/search?q=1230080..8200
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Tekninen kuvaus
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1230080008200/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Argentiina
Valmistettu:
Argentiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Lavatories
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Argentiina
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Lataa