Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/ed752dcb-97e6-4dfa-bd39-8042a7bc8450
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
CONTINENTAL 1200x700 Cast iron bath
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
CONTINENTAL 1200x700 Cast iron bath
Rectangular cast iron bath
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
211506xx1
Tuoteperhe
Baths
Tuoteryhmä
Continental
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-10-21
Korkeus (mm)
370
Leveys (mm)
700
Syvyys (mm)
1200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=211506..1
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/211506..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Toissijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Lataa