Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/616ecd86-1fe1-4908-ad52-6992a6b33dc1
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
MALIBU 1700x750 Bath w/ antislip base and grips
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
MALIBU 1700x750 Bath w/ antislip base and grips
Rectangular cast iron bath with anti-slip base and grips
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
230970xx1
Tuoteperhe
Baths
Tuoteryhmä
Malibu
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
420
Leveys (mm)
750
Syvyys (mm)
1700
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=230970..1
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/230970..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Lataa