Julkaise tuotteesi
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Tekniset tiedot
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248635xx1
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäVythos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)435
  • Leveys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures