Julkaise tuotteesi
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite337992xx0
  • TuoteperhePedestals and semipedestals
  • TuoteryhmäDebba
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)290
  • Leveys (mm)260
  • Syvyys (mm)175
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta