Julkaise tuotteesi
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3420NJxx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäThe Gap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures