Julkaise tuotteesi
ONDA Wall-mounted tumbler
Roca

ONDA Wall-mounted tumbler

Tumbler
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3870ZL000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäOnda
  • Julkaisupäivä2021-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)85
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings