Julkaise tuotteesi
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A069HXX0
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäL20
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets