Julkaise tuotteesi
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
    Roca

    Kay - Built-in shower mixer (1 way).

    Built-in shower mixer (1 way). Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A2B7GXX0
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäKay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets