Julkaise tuotteesi
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Basin mixer, smooth body. S-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A326EXX0
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäCala
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures