Julkaise tuotteesi
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A978BC00
  • TuoteperheShower columns
  • TuoteryhmäEssential
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1600
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSurfex
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures