Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Tekniset tiedot
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5B9276xxx
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäIsland
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)197
    • Leveys (mm)197
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures