Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/f8e23acc-d95d-4ba0-9c25-f734d4a26d2d
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
DELIGHT 7,2W LED Spotlight
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
DELIGHT 7,2W LED Spotlight
LED Spotlight 7,2W
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
813053001
Tuoteperhe
Lighting
Tuoteryhmä
Delight
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
51
Leveys (mm)
113
Syvyys (mm)
280
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=813053001
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={BB636C56-226B-4ACE-8680-AA838E870124}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/813053001/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Valaisin
UNSPSC-nimi
Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi
3911
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Lataa