Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
    Roca

    ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate

    Built-in 3/6L dual capacitative flush plate 550 x 41.5 x 250 mm
    Tekniset tiedot
    • With its sleek lines and stunning finishes, this plate can be used to trigger two different flush volumes and blends in seamlessly with the rest of the collection. Although electrically operated, it also features a back-up battery in case of emergency and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush with a light touch. This dual flush plate is available in three finishes: warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and the gleaming Silver finish is a versatile option to complement any colour scheme. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8164880xx
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäIsland
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusToimilaite
    • ETIM-koodiEC000013
    • ETIM-nimiBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves