Julkaise tuotteesi
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816708001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäTwin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)57
  • Leveys (mm)109
  • Syvyys (mm)599
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 -kuvausShelf units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings