Julkaise tuotteesi
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816712001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäTwin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)57
  • Leveys (mm)66
  • Syvyys (mm)166
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 21
  • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings