Julkaise tuotteesi
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8168490xx
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäRubik
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)129
  • Leveys (mm)107
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties