Julkaise tuotteesi
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
    Roca

    ACCESS PRO Straight grab bar 680mm

    Straight grab bar, 680 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    Tekniset tiedot
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite816953009
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäAccess
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)82
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-31 15 17 21
    • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings