Julkaise tuotteesi
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817671xx0
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)151
  • Syvyys (mm)75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings