Julkaise tuotteesi
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817734xx0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)89
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)383
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties