Julkaise tuotteesi
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Roca

PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser

Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 818011000 Soap or gel dispenser with sensor (700 ml) 818012009 Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite818015000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPublic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1420
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings