Julkaise tuotteesi
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Tekniset tiedot
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851478xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäThe Gap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)537
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)805
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings