Julkaise tuotteesi
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate. Recommended for public spaces. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890189304
  • TuoteperheIn-Wall
  • TuoteryhmäInstallation systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)167
  • Leveys (mm)257
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusToimilaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePanel Air Filters
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures