Julkaise tuotteesi
IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Roca

IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern

PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064010 Adaptation kit for operating plates (PL3 / PL5)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890197104
  • TuoteperheFlush plates
  • TuoteryhmäIn-Wall
  • Julkaisupäivä2021-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)169
  • Syvyys (mm)259
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusToimilaite
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures