Julkaise tuotteesi
Roxtec GH BG™ ‑läpivienti
Roxtec GH BG™ ‑läpivienti
Roxtec GH BG™ ‑läpivienti
Roxtec GH BG™ ‑läpivienti
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ ‑läpivienti

    Pultattava läpivienti laipalla ja maadoitusliittimellä tasaisiin rakenteisiin.

    Roxtec GH BG™ on potentiaalintasaus- ja maadoitussovellusten kaapeli- ja putkitiiviste. Suorakulmion muotoinen teräskehys pultataan teräs- tai sandwich-seiniin/-lattioihin ja se mahdollistaa korkean pakkaustiiviyden. Läpivientiä voidaan käyttää galvanoidusta teräksestä valmistetun GE-vastakehyksen kanssa peittämään paksu seinä. Roxtec EC on sähköliitännän johtavuuden testaustikku, jonka avulla voi helposti tarkistaa kaapeliläpivientien sähköisen suorituskyvyn.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Helppo ylläpitää ja tarkistaa
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,1 bar (katastrofi)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Paloluokitus

      • E/EI-luokitus standardin EN 13501 mukaan
      • F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

      Asennusrakenne

      • Metalli
      • Kaapit ja kotelot

      Asennustyyppi

      • Pulttaus
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGH_BG_transit
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC002600
    • ETIM-nimiBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping