Julkaise tuotteesi
Roxtec RS ‑tiiviste
Roxtec RS ‑tiiviste
Roxtec RS ‑tiiviste
Roxtec RS ‑tiiviste
    Roxtec

    Roxtec RS ‑tiiviste

    Läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai putkelle.

    Roxtec RS on metalliholkkien tai valmiiden aukkojen kautta reititettävien kaapeleiden tai putkien tiiviste. Läpivientitiivisteessä on kaksi puoliskoa, joissa on irrotettavia kerroksia. Ne sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Helppo asentaa kaapeleihin ja putkiin.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Helppo ja nopea asennus
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 2,67 bar (katastrofi)

      Vesitiiviys

      • 4 bar (katastrofi)

      Paloluokitus

      • A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin (IMO 2010 FTP Code) mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 13501 mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 45545 E30 mukaan
      • F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan
      • H-CLASS IMO 2010 FTP Code + -hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan
      • Tulisuihku ISO 22899-1:n ja OTI 95634:n mukaan

      Asennusrakenne

      • Metalli
      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRS_seal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping