Julkaise tuotteesi
Roxtec R ‑läpivienti
Roxtec R ‑läpivienti
Roxtec R ‑läpivienti
Roxtec R ‑läpivienti
    Roxtec

    Roxtec R ‑läpivienti

    Pyöreä läpivienti usealle kaapelille ja putkelle rajallisella alueella.

    Roxtec R on kaapeli- ja putkiläpivienti putkiholkkeihin tai pyöreisiin aukkoihin. Läpivientikehyksen tiivistys toimii laajenemalla. Perusmoduulit sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Niitä voi käyttää läpiviennin lisäkapasiteetin rakentamiseen. Kääntöpuolen verkko suojaa vaakatason asennuksissa (ei R 70:ssä ja R 75:ssä). Kehys voidaan leikata auki kaapeleiden ja putkien asentamiseksi.

  • Tilatehokas
  • Helppo ylläpitää ja tarkistaa
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 2,5 bar (katastrofi)

      Vesitiiviys

      • 4 bar (katastrofi)

      Paloluokitus

      • A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin (IMO 2010 FTP Code) mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 13501 mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 45545 E30 mukaan
      • F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan
      • H-CLASS IMO 2010 FTP Code + -hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

      Asennusrakenne

      • Metalli
      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR_transit
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping