Julkaise tuotteesi
Roxtec GH ‑läpivienti
Roxtec GH ‑läpivienti
Roxtec GH ‑läpivienti
Roxtec GH ‑läpivienti
    Roxtec

    Roxtec GH ‑läpivienti

    Valu- tai pulttiasennettava laipallinen läpivienti.

    Roxtec GH on kaapeli- ja putkitiiviste, joka voidaan valaa betoniin tai pultata tasaisiin pintoihin. Suorakulmaiset teräskehykset mahdollistavat suuren pakkaustiiveyden. Läpivientiä voidaan käyttää GE-vastakehyksen kanssa peittämään paksu seinä.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Helppo ylläpitää ja tarkistaa
  • Sisäänrakennettu lisäkapasiteetti
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,1 bar (katastrofi)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Paloluokitus

      • E/EI-luokitus standardin EN 13501 mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 45545 E60 mukaan
      • F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

      Asennusrakenne

      • Kipsi
      • Metalli
      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Pulttaus
      • Valaminen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGH_transit
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC002600
    • ETIM-nimiBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping