Julkaise tuotteesi
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Tekniset tiedot
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRingmaster
    • TuoteperheMV Switchgear
    • TuoteryhmäRingmaster
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Intia
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • UNSPSC-nimiGas insulated switchgears
    • UNSPSC-koodi26131812
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass-numero23-35 31 17
    • OmniClass-nimikeElectrical Panel Boards