Julkaise tuotteesi
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Tekniset tiedot
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterainkit-sanisub-800
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanisub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)426
    • Leveys (mm)363
    • Syvyys (mm)454
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput