Julkaise tuotteesi
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Es un sistema de fachada adherido al soporte mediante un adhesivo y complementado con fijaciones mecánicas cuando se utiliza con paneles de Poliestireno Extruido (XPS). El número mínimo de fijaciones es de 6 para XPS.

Usos

Aislamiento térmico exterior

Características / Ventajas

  • Se eliminan los puentes térmicos.
  • Se elimina la condensación interior.
  • Acabados impermeables y transpirables.
  • Se corrigen las grietas de la fachada.
  • Se protege la estructura contra choques térmicos.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitees-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • TuoteperheETICS
  • TuoteryhmäETICS Insulation System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Insulation and Finish Systems
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11
  • OmniClass-nimikeSlab and Board Thermal Insulation