Julkaise tuotteesi
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOVIT
    • TuoteperheProjectors
    • TuoteryhmäMOVIT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText