Julkaise tuotteesi
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
    SPO

    Bâtz blade with closed joints

    Facade blade based on Iroise 300 plank profile without bord - Lenght 200 to 4 000 mm
    Tekniset tiedot
    • prepaint steel or post painted steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFIL030005
    • TuoteperheMetal cladding
    • TuoteryhmäArtéface façade
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)25.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)10.99
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt