Julkaise tuotteesi
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Tekniset tiedot
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • TuoteperheWater Heaters
  • TuoteryhmäMulti Point Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)143
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)82
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Aasia