Julkaise tuotteesi
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 / 5 tähteä4.6(14 arvostelua)

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    › Front temperature control button. You can increase temperature up to 75 °C
    › The light displaying function and Over Heat at front
    › Thermometer screen displays increased or decreased temperature
    › With pressure control valve

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • TuoteperheHVAC
      • TuoteryhmäWater Heaters
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2020-12-25
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)310
      • Leveys (mm)562
      • Syvyys (mm)330
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliABS
      • Suunniteltu:Thaimaa
      • Valmistettu:Thaimaa
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

      Alueellinen saatavuus

      Aasia